Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 40-DM

148X1440

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 1/2 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
BeskrivningICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningElektronisk styrregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 40-DM
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]0.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.6 Kilogram
Nettovikt11.146 Kilogram
Volym56.285 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm