Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 80-D

148X1388

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]3 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 80-D w/ 3" BW conn EVM(NC) & two CVP
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel tryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 80-D
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]406.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]58.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20.345 Kilogram
Nettovikt17.73 Kilogram
Volym149.308 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424502447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm