Pilotstyrd servoventil, ICS 25-10-O
148X1383
Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutning, standard: LÖDNING, ANSI, Lock: 1 funktionsmodul
148X1383
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | LÖDNING, ANSI |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/8 in |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Lock | 1 funktionsmodul |
| Material Description | ICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Portstorlek (nominell) [tum] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Utloppstryckregulator |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICS 25-10-O |
| Riktning | Rak |
| Tryckområde [psig] Pe [Max] | 406.0 psig |
| Tryckområde [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.292 Kilogram |
| Nettovikt | 5.428 Kilogram |
| Volym | 22.493 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |