Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 65

148X1377

Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutning, standard: ASME B 16.22, Lock: Ställdon

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.22
Anslutningsstorlek [in]2 5/8 in
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
LockStälldon
Material DescriptionICS 65 w/ 2-5/8" ODS conn EVM(NO) & CVPP
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDifferenstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 65
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]0.0 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk bred öppning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18.875 Kilogram
Nettovikt16.843 Kilogram
Volym68.684 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424286590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm