Pilotstyrd servoventil, ICS 65
148X1376
Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutning, standard: ASME B 16.22, Lock: Ställdon
148X1376
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Anslutningsstorlek [in] | 2 5/8 in |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Lock | Ställdon |
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Portstorlek (nominell) [tum] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Magnetventil |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICS 65 |
| Riktning | Rak |
| Tryckområde [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tryckområde [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 16.413 Kilogram |
| Nettovikt | 15.222 Kilogram |
| Volym | 68.684 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |