Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 50-BL

148X1351

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]2 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionPilot operated servo valve
Innehåller batterierNo
Lock1 funktionsmodul
Material DescriptionICS 50-BL w/ 2" BW EVM(NC) & CVPP-M pil
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDifferenstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 50-BL
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]0.0 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk bred öppning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13.871 Kilogram
Nettovikt12.601 Kilogram
Volym26.748 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424063405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm