Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-10

148X1337

Anslutningstyp: NPT, Anslutning, standard: ASME B 1.20.1, Anslutningsstorlek [in]: 3/4, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardASME B 1.20.1
Anslutningsstorlek [in]3/4
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Lock1 funktionsmodul
Material DescriptionICS 25-10 (3/8" Port) w/ 3/4" FPT and EV
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningMagnetventil
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-10
RiktningRak

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.317 Kilogram
Nettovikt3.851 Kilogram
Volym5.372 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428657419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm