Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 65-B

148X1334

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]3 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock1 funktionsmodul
Material DescriptionICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningInloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 65-B
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]406.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]58.0 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk bred öppning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18.948 Kilogram
Nettovikt16.759 Kilogram
Volym56.025 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428653466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm