Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-5-OS

148X1269

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 25-5-OS, 3/4" SOC, 58 to 406 PSIG
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningUtloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-5-OS
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]406.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]58.0 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk avstängning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.92 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428524001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm