Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-15-D

148X1263

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 25-15-D 3/4" SOC19.5"-102/58-406 PSI
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel tryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-15-D
RiktningRak
Tryckområde [psig] (CVP) [Min]102.0 psig
Tryckområde [psig] CVP [Max]426029709.7 psig
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]19.5 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.778 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428523684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm