Pilotstyrd servoventil, ICS 25-15-O
148X1247
Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 1 funktionsmodul
148X1247
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.11 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningstyp | Muffsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Lock | 1 funktionsmodul |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-15-O 3/4" SOC 20 in.HG - 102 PS |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Portstorlek (nominell) [tum] | 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Utloppstryckregulator |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICS 25-15-O |
| Riktning | Rak |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.257 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 22.493 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428513128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |