Pilot operated servo valve, ICS 50-L
148X1219
Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module
148X1219
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.11 |
| Anslutningsstorlek [in] | 2 in |
| Anslutningstyp | Socket weld |
| Antal per förpackningsformat | 1 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Single pack |
| Husmaterial | Steel |
| Innehåller batterier | No |
| Lock | 1 function module |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Portstorlek (nominell) [tum] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Differential press. regulator |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Pilot operated servo valve |
| Produkttyp | ICS 50-L |
| Riktning | Straightway |
| Tryckområde [psig] Pe [Max] | 406.0 psig |
| Tryckområde [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.832 Kilogram |
| Nettovikt | 10.632 Kilogram |
| Volym | 26.748 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |