Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 80-STD

148X1217

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]3 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktInloppstryckregulator
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock1 funktionsmodul
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICS 80-STD, 3" BW, 363 to 754 PSIG
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningInloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 80-STD
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]754.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]363.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt16.22 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym149.308 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428001748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm