Pilotstyrd servoventil, ICS 40-BL
148X1215
Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 1 funktionsmodul
148X1215
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Anslutningsstorlek [in] | 2 in |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Pilot operated servo valve |
| Innehåller batterier | No |
| Lock | 1 funktionsmodul |
| Material Description | ICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Portstorlek (nominell) [tum] | 1 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Differenstryckregulator |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICS 40-BL |
| Riktning | Rak |
| Tryckområde [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tryckområde [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| USA-etikett, extra text | m. elektrisk bred öppning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.72 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 26.748 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |