Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 50

148X1210

Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutning, standard: ASME B 16.22, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.22
Anslutningsstorlek [in]2 1/8 in
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 50 Soleniod, 2-1/8" ODS conn.
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningMagnetventil
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 50
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]131.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]14.8 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13.24 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428993838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm