Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 50-L

148X1051

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Anslutningsstorlek [in]: 2 1/2 in, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]2 1/2 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 50-L, 2-1/2" BW, 0 to 102 PSIG
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDifferenstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 50-L
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]0.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.77 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym26.748 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428976169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm