Pilotstyrd servoventil, ICS 40-B-(H)A4AB
148X0977
20 psig - 102 psig, Lock: 3 funktionsmoduler
148X0977
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Lock | 3 funktionsmoduler |
| Material Description | ICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Inloppstryckregulator |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICS 40-B-(H)A4AB |
| Riktning | Rak |
| Tryckområde [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tryckområde [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| USA-etikett, extra text | m. elektrisk bred öppning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.078 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 26.748 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |