Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 50-M

148X0922

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]2 in
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock1 funktionsmodul
Material DescriptionICS 50 -M, 2" SW , CVE-L
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningElektronisk styrregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 50-M
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]406.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]58.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13.632 Kilogram
Nettovikt10.632 Kilogram
Volym56.025 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255032403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm