Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 65-DM

148X0917

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Anslutningsstorlek [in]: 2 1/2 in, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]2 1/2 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 65 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningElektronisk styrregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 65-DM
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]754.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]363.0 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk bred öppning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19.978 Kilogram
Nettovikt19.778 Kilogram
Volym24.481 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255032458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm