Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-25-DM

148X0916

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]25 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1" SW , CVE-L
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningElektronisk styrregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-25-DM
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]19.5 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk öppning och avstängning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.7 Kilogram
Nettovikt10.5 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255032465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm