Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-STD

148X0847

Produktbeskrivning: Inloppstryckregulator, 19.5 psig - 102 psig, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lock1 funktionsmodul
Material DescriptionICS 25 -STD - (H)A4A 1", 20"-102 PSIG
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningInloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-STD
RiktningRak
Tryckområde [psig] (CVP) [Min]102.0 psig
Tryckområde [psig] CVP [Max]426029709.7 psig
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]19.5 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.007 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428926843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm