Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 40-OS

148X0839

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]2 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 40-OS, 2” BW, 58 to 406 Psig
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningUtloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 40-OS
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]406.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]58.0 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk avstängning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.4 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428909174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm