Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
AnslutningstypSocket weld
Antal per förpackningsformat1 pc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
Innehåller batterierNo
Lock3 function modules
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningInlet press. regulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilot operated servo valve
ProdukttypICS 25-20-B
RiktningStraightway
Tryckområde [psig] Pe [Max]754.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]363.0 psig
USA-etikett, extra textw/electric wide-opening

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.78 Kilogram
Nettovikt8.58 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm