Danfoss logo
Pilotstyrd servoventil, ICS 150-B-product-details

Pilotstyrd servoventil, ICS 150-B

148X0632

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]6 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktkommentarDual Pressure Regulator
BeskrivningICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
In ansl standardASME B 36.10M SCHEDULE 8
Ingång, anslutningsstorlek [tum]6 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KommentarerEVM PILOT VALVE NC
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
P-port typCVP-L PILOT
Portstorlek (nominell) [tum]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningInloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 150-B
RiktningRak
SI-port, typPLUG A
SII-port, typEVM-NC PILOT
Tryckområde [psig] (CVP) [Min]19.5 psig
Tryckområde [psig] CVP [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]19.5 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk bred öppning
Utgångsanslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 8
Utgångsanslutning, storlek [tum]6 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt130 Kilogram
Nettovikt129.618 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm