Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-5-STD

148X0604

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]1 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock1 funktionsmodul
Material DescriptionICS 25-5-STD, 1" BW,CVP-M 58 to 319 PSIG
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningInloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-5-STD
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]754.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]336.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.24 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.493 Liter