Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-25-S

148X0593

Anslutningstyp: NPT, Anslutning, standard: ASME B 1.20.1, Lock: 3 funktionsmoduler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardASME B 1.20.1
Anslutningsstorlek [in]1 in
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktInloppstryckregulator
Används för produktkommentarm. elektrisk avstängning
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionPilot operated servo valve
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Lock3 funktionsmoduler
Material DescriptionICS 25-25-S, 1" FPT, 20" to 102 PSIG
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningInloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-25-S
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]19.5 psig
USA-etikett, extra textm. elektrisk avstängning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.26 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255032632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm