Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-15-STD

148X0493

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 in
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock1 funktionsmodul
Material DescriptionICS 25-15-STD, 1" SOC, 58 - 319 PSIG
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningInloppstryckregulator
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-15-STD
RiktningRak
Tryckområde [psig] Pe [Max]319.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]58.0 psig

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.22 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428846042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm