Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-10

148X0287

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock1 funktionsmodul
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICS 25-10 SOLENOID, 3/4" SOC
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningMagnetventil
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-10
RiktningRak

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.56 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym5.372 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428816670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm