Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotstyrd servoventil

027H3032

Pilotstyrd servoventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Ext. pilottryckanslutningSvetsnippel (P2-port)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACTÜVUAUL
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [mm]32.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 1/4 in
Inlopp anslutningstypMuffsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv värde [gal/min]20.000 gal/min
Kv värde [m³/h]17.000 m³/h
Lock3 funktionsmoduler
Manuell drift, tillvalManuell öppningsspindel
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICS3 32 1M SOC (32 SOC)
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
ÖppningskonfigurationStängd (deltatryck=0bar)Prop. öppen (deltatryck=0,07–0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Pilotanslutning, konfigurationP: Parallell anslutningSI-SII: seriell anslutning
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningServostyrd ventil
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICS3 32
RiktningRak
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
TryckmätaranslutningInv. gänga med blindplugg
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
Utgångsanslutning, storlek [mm]32.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]1 1/4 in
Utlopp anslutningstypMuffsvetsning
VentildriftPilotstyrd
VentilmodellStandardversion
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.241 Kilogram
Nettovikt5.717 Kilogram
Volym8.68 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428235969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm