Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Pilotstyrd servoventil, ICS3E 25-10, 25 mm, Stumsvetsning

027H2176

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 3.5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]25.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1270R170R290R600R600aRE170
Kv värde [gal/min]4.100 gal/min
Kv värde [m³/h]3.500 m³/h
Lock3 funktionsmoduler
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICS3E 25-10 25 DIN
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningServostyrd ventil
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS3E 25-10
RiktningRak
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Utgångsanslutning, storlek [mm]25.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]1 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning
VentilmodellSpecialversion, ATEX

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.566 Kilogram
Nettovikt3.925 Kilogram
Volym7.301 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428300308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm