Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotstyrd servoventil, ICS3 25-5, 20 mm, Muffsvetsning

027H2145

Inlopp anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 20, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Ext. pilottryckanslutningSvetsnippel (P2-port)
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [mm]20.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]3/4 in
Inlopp anslutningstypMuffsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv värde [gal/min]2.000 gal/min
Kv värde [m³/h]1.700 m³/h
Lock3 funktionsmoduler
Manuell drift, tillvalManuell öppningsspindel
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICS3 25-5 3/4 SOC (20 SOC)
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
ÖppningskonfigurationStängd (deltatryck=0bar)Prop. öppen (deltatryck=0,07–0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Pilotanslutning, konfigurationP: Parallell anslutningSI-SII: seriell anslutning
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningServostyrd ventil
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICS3 25-5
RiktningRak
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
TryckmätaranslutningInv. gänga med blindplugg
UL godk. fil nummerKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-certifieringYes
Utgångsanslutning, storlek [mm]20.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]3/4 in
Utlopp anslutningstypMuffsvetsning
VentildriftPilotstyrd
VentilmodellStandardversion
YtbehandlingZn (TLP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.824 Kilogram
Nettovikt4.135 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.68 Liter
EAN/UPC5702428236171