Pilotstyrd servoventil, ICS3 25-20, 28 mm, Lödning
027H2106
Inlopp anslutningstyp: Lödning, Anslutning, standard: ASME B 16.22, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 28, Kv värde [m³/h]: 8, Anslutningsmaterial: Stål
027H2106
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Ext. pilottryckanslutning | Svetsnippel (P2-port) |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | EACUAUL |
| Husmaterial | Stål |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 28.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1 1/8 in |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv värde [gal/min] | 9.300 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Lock | 3 funktionsmoduler |
| Manuell drift, tillval | Manuell öppningsspindel |
| Märke | ICV Flexline |
| Material Description | ICS3 25-20 1 1/8 SA |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Öppningskonfiguration | Stängd (deltatryck=0bar)Prop. öppen (deltatryck=0,07–0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pilotanslutning, konfiguration | P: Parallell anslutningSI-SII: seriell anslutning |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Servostyrd ventil |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttillbehör | ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
| Produkttyp | ICS3 25-20 |
| Riktning | Rak |
| Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Tryckmätaranslutning | Inv. gänga med blindplugg |
| UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 28.0 mm |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1 1/8 in |
| Utlopp anslutningstyp | LÖDNING |
| Ventildrift | Pilotstyrd |
| Ventilmodell | Standardversion |
| Ytbehandling | Zn (TLP) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.65 Kilogram |
| Nettovikt | 3.993 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236324 |