Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Tryckregleringsventil, OFV 20

2412+185

Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 0 - 0.52, Max. Arbetstryck [bar]: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
CV-värde [gal/min] [Max]0.600 gal/min
Cv-värde [gal/min] [Min]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgGrå
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]20.00 mm
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv-värde [m³/h] [Max]0.520 m³/h
Kv-värde [m³/h] [Min]0.000 m³/h
Material DescriptionOFV 20 A ANG OVER FLOW VALVE PS40
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]40.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]580 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningÖverströmningsventil
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnTryckregleringsventil
ProdukttillbehörNej
ProdukttypOFV 20
RiktningVinklad
ServicerbarPress. regul. valve spare part
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
Tryckområde [bar] Pe [Max]8.00 bar
Tryckområde [bar] Pe [Min]2.00 bar
Tryckområde [psig] Pe [Max]116.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]2.0 psig
UtrustningKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.46 Kilogram
Nettovikt2.05 Kilogram
Volym4.457 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428189804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm