Tryckregleringsventil, OFV-SS 25
148G3843
Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 0 - 1.5, Max. Arbetstryck [bar]: 52
148G3843
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 25 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| CV-värde [gal/min] [Max] | 1.744 gal/min |
| Cv-värde [gal/min] [Min] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Grå |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | EACUA |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 25.00 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv-värde [m³/h] [Max] | 1.500 m³/h |
| Kv-värde [m³/h] [Min] | 0.000 m³/h |
| Material Description | OFV-SS 25 A40 ANG Over Flow Valve 52Bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Överströmningsventil |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Tryckregleringsventil |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | OFV-SS 25 |
| Riktning | Vinklad |
| Servicerbar | Press. regul. valve spare part |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Tryckområde [bar] Pe [Max] | 8.00 bar |
| Tryckområde [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Tryckområde [psig] Pe [Max] | 116.0 psig |
| Tryckområde [psig] Pe [Min] | 2.0 psig |
| Utrustning | Kåpa |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.368 Kilogram |
| Nettovikt | 2.156 Kilogram |
| Volym | 4.441 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |