Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Tryckregleringsventil, OFV-SS 25

148G3195

Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 0 - 1.5, Max. Arbetstryck [bar]: 52

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]25 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
CV-värde [gal/min] [Max]1.744 gal/min
Cv-värde [gal/min] [Min]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgGrå
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]25.00 mm
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv-värde [m³/h] [Max]1.500 m³/h
Kv-värde [m³/h] [Min]0.000 m³/h
Material DescriptionOFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
Material quality (EF001257)Other
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningÖverströmningsventil
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnTryckregleringsventil
ProdukttillbehörNej
ProdukttypOFV-SS 25
RiktningVinklad
ServicerbarPress. regul. valve spare part
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Tryckområde [bar] Pe [Max]8.00 bar
Tryckområde [bar] Pe [Min]2.00 bar
Tryckområde [psig] Pe [Max]116.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]2.0 psig
UtrustningKåpa
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.376 Kilogram
Nettovikt2 Kilogram
Volym4.337 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428191340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm