Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Kondensortrycksregulator, KVR 28

034L0099

Ingång, storlek [mm]: 28, Utlopp, storlek [mm]: 28, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat7 antal
Beräknad kap. R134a, Hetgas [ITR]8.04 TR
Beräknad kap. R134a, Hetgas [kW]30.60 kW
Beräknad kap. R22, Hetgas [kW]34.90 kW
Beräknad kap. R22, Hetgas [TR]10.93 TR
Beräknad kap. R404A/R507, Hetgas[T8.66 TR
Beräknad kap. R407C, Hetgas [kW]37.70 kW
Beräknad kap. R407C, Hetgas [TR]11.91 TR
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Deltatryck hetgas = 6psiDeltatryck vätska = 3psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]Deltatryck hetgas = 0,4barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Beräknad kapacitet R134a [kW]121.00 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]30.20 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW]129.00 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR]32.60 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW]93.70 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR]20.90 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507, Hetgas[k34.90 kW
Beräknad kapacitet R407C [kW]139.30 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR]35.50 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fabriksinställning [psig]145.0 psig
Flödesriktning indikatorIngraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADERoHS KinaEACRoHSUA
GodkännandenKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ingång, storlek [mm]28.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionKVR 28 Condensing Pres. Reg. M/7
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]406 psig
Max. testtryck [bar]31.0 bar
Max. testtryck [psig]450.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-45 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-49 °F
Oljefria köldmedierR1234ze(E)R513A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
P-band max. [bar]5.0 bar
P-band max. [psi]72.5 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnKondensortrycksregulator
ProdukttillbehörNej
ProdukttypKVR 28
Regleringsområde [bar] [Max]17.5 bar
Regleringsområde [bar] [Min]5.0 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]254.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]73.00 psig
SCIP ID nr842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-dokumentproduktnamnKV
ServicerbarKV ventilreservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]28.00 mm
UtrustningSchraderventil accessport

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.034 Kilogram
Nettovikt0.925 Kilogram
Volym2.936 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428411578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm