Kondensortrycksregulator, KVR 15
034L0097
Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp, storlek [mm]: 16, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28
034L0097
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Beräknad kap. R134a, Hetgas [ITR] | 3.03 TR |
| Beräknad kap. R134a, Hetgas [kW] | 11.50 kW |
| Beräknad kap. R22, Hetgas [kW] | 13.20 kW |
| Beräknad kap. R22, Hetgas [TR] | 4.13 TR |
| Beräknad kap. R404A/R507, Hetgas[T | 3.27 TR |
| Beräknad kap. R407C, Hetgas [kW] | 14.30 kW |
| Beräknad kap. R407C, Hetgas [TR] | 4.50 TR |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | Deltatryck hetgas = 6psiDeltatryck vätska = 3psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Deltatryck hetgas = 0,4barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Beräknad kapacitet R134a [kW] | 47.30 kW |
| Beräknad kapacitet R134a [TR] | 11.80 TR |
| Beräknad kapacitet R22 [kW] | 50.40 kW |
| Beräknad kapacitet R22 [TR] | 12.70 TR |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Beräknad kapacitet R404A/R507, Hetgas[k | 12.00 kW |
| Beräknad kapacitet R407C [kW] | 54.40 kW |
| Beräknad kapacitet R407C [TR] | 13.80 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fabriksinställning [psig] | 145.0 psig |
| Flödesriktning indikator | Ingraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US-LISTADERoHS KinaEACRoHSUA |
| Godkännanden | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| Identisk produkt | 034L1097 |
| Ingång, storlek [mm] | 16.00 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 5/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | AVL.VENTIL KVR15 L 5/8 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 406 psig |
| Max. testtryck [bar] | 31.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 450.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -45 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -49 °F |
| Oljefria köldmedier | R1234ze(E)R513A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| P-band max. [bar] | 6.2 bar |
| P-band max. [psi] | 90.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Kondensortrycksregulator |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | KVR 15 |
| Regleringsområde [bar] [Max] | 17.5 bar |
| Regleringsområde [bar] [Min] | 5.0 bar |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 254.00 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 73.00 psig |
| SCIP ID nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KV |
| Servicerbar | KV ventilreservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 16.00 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 5/8 tum |
| Utrustning | Schraderventil accessport |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.392 Kilogram |
| Nettovikt | 0.355 Kilogram |
| Volym | 1.18 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |