Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Förångningstrycksregulator, KVP 28

034L1231

Ingång, storlek [mm]: 28, Utlopp, storlek [mm]: 28, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 8, Max. Arbetstryck [bar]: 18

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat7 antal
Beräknad kapacitet R134a [kW]6.10 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]1.90 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW]8.60 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR]2.80 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW]7.70 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR]2.40 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW]7.90 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR]2.60 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fabriksinställning [psig]29.0 psig
Flödesriktning indikatorIngraverad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US-LISTADERoHS KinaEACRoHSUA
GodkännandenKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Identisk produkt034L0031
Ingång, storlek [mm]28.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv värde [gal/min]9.250 gal/min
Kv värde [m³/h]8.000 m³/h
Kv-värde, obsAT MAX P-BAND
Material DescriptionKVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7
Max. Arbetstryck [bar]18.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]260 psig
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [bar]19.8 bar
Max. testtryck [psig]286.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-45 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-49 °F
Oljefria köldmedierR1234ze(E)R513A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
P-band max. [bar]2.8 bar
P-band max. [psi]40.6 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFörångningstrycksregulator
ProdukttillbehörNej
ProdukttypKVP 28
Regleringsområde [bar] [Max]5.5 bar
Regleringsområde [bar] [Min]0.0 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]80.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]0.00 psig
SCIP ID nr842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-dokumentproduktnamnKV
ServicerbarKV ventilreservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]28.00 mm
UtrustningSchraderventil accessport

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.973 Kilogram
Nettovikt0.888 Kilogram
Volym3.213 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428410465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm