Vevhustryckregulator, KVL 35
034L1252
Ingång, storlek [mm]: 35, Utlopp, storlek [mm]: 35, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 8, Max. Arbetstryck [bar]: 18
034L1252
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 7 antal |
| Beräknad kapacitet R134a [kW] | 13.20 kW |
| Beräknad kapacitet R134a [TR] | 2.60 TR |
| Beräknad kapacitet R22 [kW] | 17.80 kW |
| Beräknad kapacitet R22 [TR] | 4.10 TR |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] | 15.90 kW |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] | 3.40 TR |
| Beräknad kapacitet R407C [kW] | 16.40 kW |
| Beräknad kapacitet R407C [TR] | 3.80 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fabriksinställning [psig] | 29.0 psig |
| Flödesriktning indikator | Ingraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US-LISTADERoHS KinaEACRoHSUA |
| Godkännanden | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| Identisk produkt | 034L0052 |
| Ingång, storlek [mm] | 35.00 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 1 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv värde [gal/min] | 9.250 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Material Description | KVL 35 Crankcase Pres. Reg. I/7 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 18.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 260 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. testtryck [bar] | 19.8 bar |
| Max. testtryck [psig] | 286.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Oljefria köldmedier | R1234ze(E)R513A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| P-band max. [bar] | 1.5 bar |
| P-band max. [psi] | 22.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Vevhustryckregulator |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | KVL 35 |
| Regleringsområde [bar] [Max] | 6.0 bar |
| Regleringsområde [bar] [Min] | 0.2 bar |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 87.00 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 3.00 psig |
| SCIP ID nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KV |
| Servicerbar | KV ventilreservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 35.00 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 1 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.973 Kilogram |
| Nettovikt | 0.87 Kilogram |
| Volym | 3.213 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |