Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (flare), size 12

Vevhustryckregulator, KVL 15

034L0042

Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp, storlek [mm]: 16, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 3.2, Max. Arbetstryck [bar]: 18

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat12 antal
Beräknad kapacitet R134a [kW]5.30 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]0.80 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW]7.10 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR]1.20 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW]6.30 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR]1.00 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW]6.50 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR]1.10 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fabriksinställning [psig]29.0 psig
Flödesriktning indikatorIngraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADERoHS KinaEACRoHSUA
GodkännandenKÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Identisk produkt034L1242
Ingång, storlek [mm]16.00 mm
Ingång, storlek [tum]5/8 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv värde [gal/min]3.700 gal/min
Kv värde [m³/h]3.200 m³/h
Material DescriptionSTARTREGULATOR KVL15 F 5/8
Max. Arbetstryck [bar]18.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]260 psig
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [bar]19.8 bar
Max. testtryck [psig]286.0 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Oljefria köldmedierR1234ze(E)R513A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
P-band max. [bar]2.0 bar
P-band max. [psi]29.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnVevhustryckregulator
ProdukttillbehörNej
ProdukttypKVL 15
Regleringsområde [bar] [Max]6.0 bar
Regleringsområde [bar] [Min]0.2 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]87.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]3.00 psig
SCIP ID nr842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-dokumentproduktnamnKV
ServicerbarKV ventilreservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Utlopp anslutningstypFlare
Utlopp, storlek [mm]16.00 mm
Utlopp, storlek [tum]5/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.468 Kilogram
Nettovikt0.405 Kilogram
Volym1.106 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428411776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm