Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Tryckregleringsventil, KDC 80 A 2

148G3832

Anslutningsstorlek [mm]: 80, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv fullt öppen [m3/h]: 118, Max. Arbetstryck [bar]: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Anslutningsstorlek [in]3 in
Anslutningsstorlek [mm]80 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
CV fullt öppen [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]2.000 bar
Differentialtryck [psi]29.000 psi
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]80.00 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KategoriII
KöldmediumR1270R170R290R600R600aRE170
Kv fullt öppen [m3/h]118 m³/h
Material DescriptionKDC 080 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Max. Arbetstryck [bar]40.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]580 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningKompressorventil med många funktioner
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnTryckregleringsventil
ProdukttypKDC 80 A 2
RiktningVinklad
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.771 Kilogram
Nettovikt9.638 Kilogram
Volym17.772 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428883832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm