Tryckregleringsventil, KDC 100 D 3
148G3715
Anslutningsstorlek [mm]: 100, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv fullt öppen [m3/h]: 78, Max. Arbetstryck [bar]: 40
148G3715
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 10220 |
| Anslutningsstorlek [in] | 4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 100 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| CV fullt öppen [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] | 3.000 bar |
| Differentialtryck [psi] | 43.500 psi |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEUA |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 100.00 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | II |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv fullt öppen [m3/h] | 78 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | KDC-100-D-3- BAR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Arbetstryck [bar] | 40.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 580 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Kompressorventil med många funktioner |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Tryckregleringsventil |
| Produkttyp | KDC 100 D 3 |
| Riktning | Vinklad |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 18.742 Kilogram |
| Nettovikt | 18.741 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 20.671 Liter |
| EAN/UPC | 5702428345910 |