Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Tryckregleringsventil, KDC 80 D 3

148G3714

Anslutningsstorlek [mm]: 80, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv fullt öppen [m3/h]: 78, Max. Arbetstryck [bar]: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]3 in
Anslutningsstorlek [mm]80 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
CV fullt öppen [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]3.000 bar
Differentialtryck [psi]43.500 psi
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]80.00 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KategoriII
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv fullt öppen [m3/h]78 m³/h
Material DescriptionKDC-080-D-3
Max. Arbetstryck [bar]40.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]580 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningKompressorventil med många funktioner
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnTryckregleringsventil
ProdukttypKDC 80 D 3
RiktningVinklad
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.947 Kilogram
Nettovikt10.946 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym23.617 Liter
EAN/UPC5702428345903