Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Tryckregleringsventil, KDC 200

148G3607

Anslutningsstorlek [mm]: 200, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv fullt öppen [m3/h]: 757, Max. Arbetstryck [bar]: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Anslutningsstorlek [in]8 in
Anslutningsstorlek [mm]200 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
CV fullt öppen [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]0.500 bar
Differentialtryck [psi]7.500 psi
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]200.00 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KategoriIII
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv fullt öppen [m3/h]757 m³/h
Material DescriptionKDC-200-A-0,5
Max. Arbetstryck [bar]40.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]580 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningKompressorventil med många funktioner
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnTryckregleringsventil
ProdukttypKDC 200
RiktningVinklad
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt99.63 Kilogram
Nettovikt92 Kilogram
Volym215.28 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428279550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm