Tryckregleringsventil, KDC 125 A 2
148G3600
Anslutningsstorlek [mm]: 125, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv fullt öppen [m3/h]: 333, Max. Arbetstryck [bar]: 40
148G3600
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Anslutningsstorlek [in] | 5 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 125 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| CV fullt öppen [gal/min] | 386.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] | 2.000 bar |
| Differentialtryck [psi] | 29.000 psi |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEUA |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 125.00 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kategori | III |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv fullt öppen [m3/h] | 333 m³/h |
| Material Description | KDC-125-A-2 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 40.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 580 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Kompressorventil med många funktioner |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Tryckregleringsventil |
| Produkttyp | KDC 125 A 2 |
| Riktning | Vinklad |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 37 Kilogram |
| Nettovikt | 29.35 Kilogram |
| Volym | 102.828 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |