Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Tryckregleringsventil, KDC 125 D 0.5

148G3597

Anslutningsstorlek [mm]: 125, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv fullt öppen [m3/h]: 333, Max. Arbetstryck [bar]: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]5 in
Anslutningsstorlek [mm]125 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
CV fullt öppen [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar]0.500 bar
Differentialtryck [psi]7.500 psi
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]125.00 mm
Innehåller batterierNo
KategoriIII
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv fullt öppen [m3/h]333 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionKDC-125-D-0,5
Material quality (EF001257)Other
Max. Arbetstryck [bar]40.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]580 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningKompressorventil med många funktioner
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnTryckregleringsventil
ProdukttypKDC 125 D 0.5
RiktningVinklad
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39 Kilogram
Nettovikt38.999 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym102.6 Liter
EAN/UPC5702428279659