Funktionsmodul, ICSX 65
027H6900
Funktionsmodul, Kv värde [m³/h]: 70, Används för produkt: ICF 65-3; ICV 65, Ingående delar: O-ringar; Packning
027H6900
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICF 65-3ICV 65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | PackningO-ringar |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kommentarer | FUNKTIONSMODUL INSTALLERAD |
| Kv värde [gal/min] | 81.200 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Märke | ICV Flexline |
| Material Description | ICSX 65 Function module no equalization |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Funktionsmodul |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttillbehör | ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
| Produkttyp | ICSX 65 |
| Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.74 Kilogram |
| Nettovikt | 2.461 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4.976 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614232 |