Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Backventil, ICC 50

027X0373

Produktbeskrivning: Backventil, Anslutningsstorlek [in]: 2 1/2 in, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Anslutningstyp: Stumsvetsning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Anslutningsstorlek [in]2 1/2 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delarFläns
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionICC 50 w/ 2-1/2” BW Eco-check valve
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningBackventil
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnBackventil
ProdukttypICC 50
Ytterligare information0.3 bar/4.35 psi spring

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15.52 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424048112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm