Backventil, ICC 32
027X0368
Produktbeskrivning: Backventil, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Anslutningstyp: Stumsvetsning
027X0368
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/4 in |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | Fläns |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Backventil |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Backventil |
| Produkttyp | ICC 32 |
| Ytterligare information | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.52 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 22.493 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |