Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Ventilhus med många funktioner, ICV 32, LÖDNING

027H3123

Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutningsmaterial: Stål, Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Används för produkt: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.22
AnslutningsmaterialStål
Anslutningsstorlek [in]1 3/8 in
Anslutningsstorlek [mm]35 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICLX 32ICM 32ICS 32
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnICLXICMICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEAC
HusmaterialStål
Innehåller batterierNo
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Kännetecken
Värde
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICV 32 1-3/8 SA / 35 SD Valve housing
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilhus med många funktioner
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICV 32
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
VentildriftFunktionsmodul

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.64 Kilogram
Nettovikt2.374 Kilogram
Volym8.68 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428242844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm